Opublikuj swoje produkty
DucoBox Silent Connect
DUCO

DucoBox Silent Connect

The DucoBox Silent is a compact, durable and extremely energy efficient extractor unit developed for use in Duco’s Demand-driven Natural Ventilation Systems (DDNVS) which extracts moist and/or stale air zonally as required and at the correct rate

Opis
  • The DucoBox Silent uses just one PCB for both control and operating electronic systems. Simple design and an efficient DC motor ensure long service life.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducobox-silent-connect
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuVentilation Units
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-03-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)480
  • Szerokość (mm)194
  • Głębokość (mm)480
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyPolipropylen ekspandowany
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)4.55
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG015260
  • Nazwa ETIMPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation and air conditioning systems surveying