Opublikuj swoje produkty
DucoFlex Duct Cutter D90 &D63
DUCO

DucoFlex Duct Cutter D90 &D63


The DucoFlex duct cutter ensures that ducting can be cut easily as well as nice and straight. This is recommended for airtight system assembly.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducoflex-buizensnijder-d90-and-d63
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-05-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)220
  • Szerokość (mm)230
  • Głębokość (mm)370
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.18
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG000050
  • Nazwa ETIMHand tools

Dostępny w krajach:

Europa