Opublikuj swoje produkty
DucoFlex Dakdoorvoer D160
DUCO

DucoFlex Dakdoorvoer D160

The DucoFlex Roof Transit Compact D160 can be used as a supply and an extraction point. The dark grey colour and the design of this unit make it possible to integrate it very discretely into a slate roof. The pre-mounted lead seal ensures a quick and watertight installation. Thanks to the smart design, this compact roof penetration is barely susceptible to atmospheric turbulence. The connection piece fits seamlessly into the DucoFlex ISO D160 pipes.


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducoflex-dakdoorvoer-d160
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)287
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)3.22
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG015560
  • Nazwa ETIMAccessories for flue gases and air
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation and air conditioning systems surveying

Dostępny w krajach:

Europa