Opublikuj swoje produkty
DucoFlex horizontal connector D125 ovale
DUCO

DucoFlex horizontal connector D125 ovale

The coupler D125 oval allows a quick horizontal connection between round ducts D125 and a DucoFlex oval duct or an optional connection piece for DucoFlex ducts.
Opis
  • • Compatible with DucoFlex Adapter 3x63, 2x75 and 2x90

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C

    • Minimum installation temperature: -5 °C

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducoflex-horizontaal-aansluitstuk-d125-ovaal
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-05-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)125
  • Szerokość (mm)163
  • Głębokość (mm)175
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolietylen
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.14
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG015560
  • Nazwa ETIMAccessories for flue gases and air

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Wielka Brytania