Opublikuj swoje produkty
DucoFlex Coupling D63
DUCO

DucoFlex Coupling D63

The coupling enables an airtight connection to be made between DucoFlex ducts.

Opis
  • Compatible with DucoFlex D63 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D63 mm round

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducoflex-koppeling-d63
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-05-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)97
  • Szerokość (mm)97
  • Głębokość (mm)148
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolietylen
  • Materiał dodatkowyPolietylen
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)101
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG015560
  • Nazwa ETIMAccessories for flue gases and air

Dostępny w krajach:

Europa