Opublikuj swoje produkty
DucoFlex Coupling D75
DUCO

DucoFlex Coupling D75

The coupling enables an airtight connection to be made between DucoFlex ducts.

Opis
  • Compatible with DucoFlex D75 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D75 mm round

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducoflex-koppeling-d75
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-07-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)390
  • Szerokość (mm)420
  • Głębokość (mm)390
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolietylen
  • Materiał dodatkowyPolietylen
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.06
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG015560
  • Nazwa ETIMAccessories for flue gases and air

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Wielka Brytania