Opublikuj swoje produkty
DucoFlex Muurdoorvoer D180
DUCO

DucoFlex Muurdoorvoer D180

The DucoFlex Wall feed-through can be used as a supply and extraction point with very low pressure losses. The fitted flange with a diameter of 180 provides a quick and air-tight connection to the DucoFlex ISO D180 pipes without any need for connecting pieces. The pre-fitted condensation strip prevents possible undesired deposits of dripping condensation water. The sleek design and white or black colour enable the unit to be used discretely in any type of façade.

Opis
    • Connection diameter (mm): 180
    • Transit diameter: depending on the applied supply or extraction pipes
    • Very low pressure losses (seegraphs)
    • Equipped with pre-mounted drip lip
    • Scope of application: vertical wall
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducoflex-muurdoorvoer-d180
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-05-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)312
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)273
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)1.15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG015240
  • Nazwa ETIMAir inlet/extraction units