Opublikuj swoje produkty
DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m

DucoFlex antistatic and antibacterial air ducting, being round and flexible, is easy to fit.

When fitted correctly, its low internal resistance will contribute to an energy-efficient ventilation system.

Opis
  • Highly flexible / maintainsshape

    • Minimum bending radius:0.15 m

    • Outside diameter: 64 mm

    • Inside diameter: 54 mm

    • Operating temperature:-25 °C to 60 °C

    • Minimum installationtemperature: -5 °C

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducoflex-rond-d63
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuVarious Control Components
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-05-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2000
  • Szerokość (mm)920
  • Głębokość (mm)920
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyPolietylen
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)14
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG015550
  • Nazwa ETIMDuct and pipe for flue gas and air
  • Uniclass 2015 CodeEn_65_40
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation entities