Opublikuj swoje produkty
DucoFlex Round semi-rigid ducting D90 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D90 50 m

DucoFlex antistatic and antibacterial air ducting, being round and flexible, is easy to fit. When fitted correctly, its low internal resistance will contribute to an energy-efficient ventilation system.
Opis
  • Highly flexible / maintains shape

    • Minimum bending radius: 0.15 m

    • Outer diameter: 91mm

    • Inner diameter: 78mm

    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C

    • Minimum installation temperature: -5 °C

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducoflex-rond-d90-50m
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-05-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1100
  • Szerokość (mm)1850
  • Głębokość (mm)1100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolietylen
  • Materiał dodatkowyABS
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)21
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG015550
  • Nazwa ETIMDuct and pipe for flue gas and air