Opublikuj swoje produkty
DucoFlex Roof feed-through Compact D200 - Slate/ Terracotta
DucoFlex Roof feed-through Compact D200 - Slate/ Terracotta
    DUCO

    DucoFlex Roof feed-through Compact D200 - Slate/ Terracotta

    The DucoFlex Roof feed-through Compact D200 can be used as a supply and extraction point. The dark grey resp. terracotta colour and the design allow this unit to be integrated very discretely into a tiled roof. The pre-fitted lead slate ensures quick and water-tight installation. Thanks to its smart design, this compact roof feed-through is hardly sensitive to atmospheric turbulence. The connection piece fits seamlessly onto the DucoFlex ISO D200 pipes.

    Opis
      • Very low pressure losses (seegraphs)
      • Transit perpendicular to the roof slope
      • Pre-assembled lead slate for use in pitched roofs
      •  Application range: Sloping roofs between 5° and 45
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyducoflex-roof-feed-through-compact-d200-slate-terracotta
    • Rodzina produktuMechanical Ventilation
    • Grupa produktuAir Valves
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2025-06-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)327
    • Szerokość (mm)590
    • Głębokość (mm)590
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    • Waga netto (kg)6.66
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
    • Kod ETIMEC011439
    • Nazwa ETIMRoof duct, round air duct

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Holandia
    Wielka Brytania