Opublikuj swoje produkty
DucoFlex Silencer half star D200
DUCO

DucoFlex Silencer half star D200

The DucoFlex Silencer semi rigid D200 (M/M) is a semi rigid (bendable) silencer composed of a profiled and perforated aluminium inner duct and a two-layered profiled outer jacket. The space between the

inner and outer jacket is filled with 50 mm sound absorbing material. The silencer is provided with aluminium caps on both ends (2 x M connection). This allows the silencer to be connected quickly, easily and airtight to the ventilation unit or the rigid ventilation ducts of diameter D200.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducoflex-sielncer-half-star-d200
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-06-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)1120
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)2.16
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEC011019
  • Nazwa ETIMSound absorber, around air duct

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Wielka Brytania