Opublikuj swoje produkty
DucoFlex Silencer flexibel D125
DUCO

DucoFlex Silencer flexibel D125

The DucoFlex Silencer D125 is a (semi-) flexible silencer that consists of a flexible antimicrobial inner duct (non-woven) and an aluminium outer shell laminated in polyester. The space between the inner and outer casing is filled with 25 mm sound absorbing material. Both ends are taped so that the silencer can easily be connected to the ventilation unit or the rigid ventilation ducts of diameter D125 via the cuffs.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducoflex-silencer-flexibel-d125
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-05-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)175
  • Szerokość (mm)175
  • Głębokość (mm)1100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyLaminat
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.52
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG018310
  • Nazwa ETIMSilencers