Opublikuj swoje produkty
DucoFlex Insulated circular D200 L1000 mm
DUCO

DucoFlex Insulated circular D200 L1000 mm

The DucoFlex Insulated circular duct ^200 is a smooth and insulated ventilation ducht made of EPS. The good insulating properties of this product prevent a thermal bridge and therefore condensation when polluted air is extracted or outside air is supplied. Energy losses are also avoided. In addition to the good thermal insulation value, the material used also dampens noise and is very easy to handle. A connection piece is supplied as standard that connects the various EPS components in a quick and airtight manner.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducoflex-star-isokalnaal-d-200
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-05-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)140
  • Szerokość (mm)233
  • Głębokość (mm)233
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolistyren (EPS)
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.64
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG015550
  • Nazwa ETIMDuct and pipe for flue gas and air