Opublikuj swoje produkty
DucoFlex Universal Roof feed-through D180/200 (1.0m)
DUCO

DucoFlex Universal Roof feed-through D180/200 (1.0m)

The DucoFlex Universal Roof feed-through D160/180 can be used as a supply and extraction point on both flat and sloping roofs. This unit can also be used at higher air flow rates thanks to  its low air-resistance. The pre-fitted connection piece is 635 mm, implying that the roof feedthrough can be used in any conceivable situation. The insulated end piece fits both DucoFlex ISO D160 pipes and D180 pipes.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducoflex-universal-roof-feed-through-d180-200
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-06-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1488
  • Szerokość (mm)395
  • Głębokość (mm)395
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyEPS - polistyren ekspandowany
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)29
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEC010876
  • Nazwa ETIMHeat exchanger roof duct
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation and air conditioning systems surveying

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Wielka Brytania