Opublikuj swoje produkty
DucoFlex 90° Bend splitter vent connector short, oval D125
DUCO

DucoFlex 90° Bend splitter vent connector short, oval D125

The DUCO Bend splitter vent connector short can be multifunctionally adjusted. It enables to connect a DucoFlex 3x63, 2x75 or 2x90 adapter. The short coupling is suitable for any type of floor. The smart “Click & Go” system provides a quick and perfectly airtight joint between DucoFlex ducts.

Opis
  • Compatible with DucoFlex Adapter 3x63, 2x75 or 2x90

    • Compatible with DucoFlex Oval ducting (when using a connection piece)

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducoflex-ventielaansluitstuk-kort-ovaal-d125
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-05-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)127
  • Szerokość (mm)158
  • Głębokość (mm)162
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.19
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG015240
  • Nazwa ETIMAir inlet/extraction units

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Wielka Brytania