Opublikuj swoje produkty
DucoFlex Vertical elbow 90° Rigid oval duct
DUCO

DucoFlex Vertical elbow 90° Rigid oval duct

The vertical bend in the standard configuration enables a 90° bend to be made in rigid oval ducting.
Opis
    • If embedded in a sandcement finished floor (screed): lay a minimum of 5 cm over the duct
    • If embedded in concrete: provide connectors between 2 ducts with additional protection (isolated, e.g. tape).
    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C
    • Minimum installation temperature: -5 °C
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducoflex-verticale-bocht-90
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-05-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)106
  • Szerokość (mm)106
  • Głębokość (mm)106
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolietylen
  • Materiał dodatkowyPolietylen
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.09
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG015560
  • Nazwa ETIMAccessories for flue gases and air