Opublikuj swoje produkty
DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 3x oval
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 3x oval

"The ceiling and floor manifold box can be used multifunctionally with 3 oval connexions (F) and 1 oval connection (M). This offers the possibility to connect it to the ceiling and floor manifold box 4x oval (F) and so expand to 6x oval connections (F)."
Opis
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

    • Connections:

    - 4 x oval

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68oval

    - 1 x DIN180 (Female)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducoflex-vloer-en-plafondplenium-3x-oval
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-05-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)68
  • Szerokość (mm)225
  • Głębokość (mm)225
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Materiał dodatkowyABS
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.39
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Kod ETIMEG015560
  • Nazwa ETIMAccessories for flue gases and air