Opublikuj swoje produkty
DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 4x oval D160
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 4x oval D160

"The ceiling and floor manifold box can be used multifunctionally with 4 oval connexions (F) and a D160 riser duct. Combined with 3x DucoFlex D63, 2x DucoFlex D75 or 2x DucoFlex D90, it makes a floor/ceiling manifold box with up to a maximum of 12x DucoFlex D63 or 8x DucoFlex D90/ D75."
Opis
  • Compatible with DucoFlex D63, D75, D90 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

    • Connections:

    - 4 x oval

    - 1 x DN 160

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducoflex-vloer-en-plafondplenium-4x-oval-d160
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-05-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)118
  • Szerokość (mm)225
  • Głębokość (mm)25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolietylen
  • Materiał dodatkowyPolietylen
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.41
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG015560
  • Nazwa ETIMAccessories for flue gases and air

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Wielka Brytania