Opublikuj swoje produkty
DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 2x oval air ducts
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 2x oval air ducts

"The 2x oval floor manifold box is the adaptor between up to a maximum of 12 D63 ducts and 2x DucoFlex oval.
This enables the manifold box to be positioned more accessibly. The smart “Click & Go” system provides a quick and perfectly airtight joint between DucoFlex ducts."
Opis
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Connections:

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68 oval

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducoflex-vloerplenum-12x63-2x-ovaal
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-05-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)86
  • Szerokość (mm)560
  • Głębokość (mm)530
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Materiał dodatkowyABS
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)3.25
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG015560
  • Nazwa ETIMAccessories for flue gases and air