Opublikuj swoje produkty
DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 D180
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 D180

"The D180 floor manifold box is the adapter between a maximum of 12 DucoFlex D63 ducts and a direct connection to a D180 riser duct. The smart “Click & Go” system provides a quick and perfectly airtight joint between DucoFlex ducts."

Opis
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Connections:

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68 oval

    - 1x DN180 (Female)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducoflex-vloerplenum-12x63-d180
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-05-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)133
  • Szerokość (mm)560
  • Głębokość (mm)530
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Materiał dodatkowyABS
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)3.25
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG015560
  • Nazwa ETIMAccessories for flue gases and air