Opublikuj swoje produkty
DucoVent Design AK
DucoVent Design AK
DucoVent Design AK
    DUCO

    DucoVent Design AK

    An aesthetic vent, available with five different cover plates: square (standard and XL), rounded square (standard and XL) or round. The sleek design, combined with simple installation thanks to the magnetic strips used, ensures virtually invisible integration into any room where air extraction or supply is provided.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyducovent-design
    • Rodzina produktuMechanical Ventilation
    • Grupa produktuAccessories
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2025-09-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)66
    • Szerokość (mm)180
    • Głębokość (mm)215
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    • Waga netto (kg)0.36
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
    • Kod ETIMEC011479
    • Nazwa ETIMAccessories for air heaters