Opublikuj swoje produkty
DucoVent Premium Trimless
DUCO

DucoVent Premium Trimless

The DucoVent Premium Trimless is by far the finest vent in the market that can be used for both supply and extraction. A 'trimless' integration into the plasterwork makes the vent almost invisible. The well-thought-out design ensures a diffuse air supply via the Coanda effect and therefore guarantees optimum comfort. Aesthetics and quality in one product! A perfect combination with DUCO's high-quality ventilation solutions!

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducovent-premium
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2024-10-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)74
  • Szerokość (mm)190
  • Głębokość (mm)190
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.28
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEC011497
  • Nazwa ETIMVentilation valve