Opublikuj swoje produkty
DucoVent Premium Trim
DUCO

DucoVent Premium Trim

The DucoVent Premium Trim is a vent that can be finished neatly against the ceiling. The vent can be used for both supply and extraction. Thanks to a minimal mounting height and paintable visible parts, the valve virtually merges into the ceiling. The well-thought-out design ensures a diffuse air supply via the Coanda effect, thus guaranteeing optimum comfort. Aesthetics and quality in one product! A perfect combination with DUCO's high-quality ventilation solutions!

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducovent-premium-trim
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-11-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)70
  • Szerokość (mm)145
  • Głębokość (mm)145
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.14
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011497
  • Nazwa ETIMVentilation valve

Dostępny w krajach:

Europa