Opublikuj swoje produkty
Filter set Coarse 65%+ ePM1 55%
DUCO

Filter set Coarse 65%+ ePM1 55%

The filter sets for the DucoBox Energy Comfort / Premium contain the following filters: For supply air (SUP): choice between Coarse 65% (˜ G4) or ePM1 55% filter (˜ F7) (only Energy Premium)

Opis
  • The ePM1 55% filter lets less fine particles through and thus has a beneficial effect on air quality (e.g. in case of possible allergic reactions). For return air (ETA): Coarse 65% filter (˜ G4)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfilter-set-coarse-65-epm1-55
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuVentilation Units
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-08-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)40
  • Szerokość (mm)205
  • Głębokość (mm)520
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliester
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.16
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCFiltr
  • Kod ETIMEG015140
  • Nazwa ETIMFilters/separators
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_85_64
  • Uniclass 2015 DescriptionPolyester filter geotextiles
  • OmniClass Number23-27 57 27 11
  • OmniClass TitleAir Filter Components 

Dostępny w krajach:

Europa