Opublikuj swoje produkty
Insulated connection piece 45° with joint D160/D160 (M/M)
DUCO

Insulated connection piece 45° with joint D160/D160 (M/M)

The connection pieces with joint are used to make a quick and good connection between ducts (extraction and/or supply) or between a duct and a DucoBox. Thanks to the pre-fitted rubber seal, an airtightness class of up to D can be guaranteed at the connection!

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyinsulated-connection-piece-45-with-joint-d160-d160-m-m
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2026-10-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)169
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyElastomer
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.26
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Kod ETIMEC010935
  • Nazwa ETIMReducer, round air duct

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Wielka Brytania