Opublikuj swoje produkty
Insulated connection piece with joint D160/D160 (M/M)
DUCO

Insulated connection piece with joint D160/D160 (M/M)

The connection pieces with joint are used to make a quick and good connection between ducts (extraction and/or supply) or between a duct and a DucoBox. Thanks to the pre-fitted rubber seal, an airtightness class of up to D can be guaranteed at the connection!

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyinsulated-connection-piece-with-joint-d160-d160-m-m
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2026-10-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)120
  • Szerokość (mm)175
  • Głębokość (mm)175
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPE - polietylen /PP - polipropylen
  • Materiał dodatkowyElastomer
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Kod ETIMEC011220
  • Nazwa ETIMConnecting piece, round air duct

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Wielka Brytania