Opublikuj swoje produkty
Mounting chair standing (Energy Comfort D400/Plus/Premium)
DUCO

Mounting chair standing (Energy Comfort D400/Plus/Premium)

In situations where wall mounting of the DucoBox is not possible, this mounting chair enables floor mounting. Use of flat siphon required.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymounting-chair-standing-energy-comfort-d400-plus-premium
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2024-10-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)171
  • Szerokość (mm)763
  • Głębokość (mm)575
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)5.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Kod ETIMEC011606
  • Nazwa ETIMAccessories for ventilator