Opublikuj swoje produkty
Mounting Chair Standing (Energy Comfort (Plus) D250)
DUCO

Mounting Chair Standing (Energy Comfort (Plus) D250)

In situations where wall mounting of the DucoBox Energy Comfort (Plus) is not possible, this support frame enables floor mounting. Use of a flat siphon is required.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymounting-chair-standing-energy-comfort-plus-d250
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2026-07-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)148
  • Szerokość (mm)497
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)1.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Kod ETIMEC011606
  • Nazwa ETIMAccessories for ventilator

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Wielka Brytania