Opublikuj swoje produkty
Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU
DUCO

Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU

The Pre-Heater is a frost protection system based on an electrical resistance of up to 1425W that can optionally be applied in the ODA connection of a DucoBox Energy Comfort (Plus).

Opis
  • The resistance is modulatively controlled based on various temperature readings in the ventilation unit.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypre-heater-ducobox-energy-comfort-plus-1425w-eu
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuVarious Control Components
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2024-10-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)212
  • Szerokość (mm)392
  • Głębokość (mm)257
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen ekspandowany
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)2.45
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEC011599
  • Nazwa ETIMDuct heater, electric