Opublikuj swoje produkty
Reducer 160/125
DUCO

Reducer 160/125

The 160/125 Reducer is used to make a quick and sound connection between (exhaust) ducting, with an inside diameter of 160 mm, and DucoBoxes with a D125 exhaust ducting connection.
Opis
  • Compatible with DucoBoxes with a D125 exhaust ducting connection.

    • Connections:

    - 1x D160(M)

    - 1x D125(F)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyreducer
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuVentilation Units
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-05-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)73
  • Szerokość (mm)160
  • Głębokość (mm)160
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyPolipropylen
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.07
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG015560
  • Nazwa ETIMAccessories for flue gases and air

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Wielka Brytania