Opublikuj swoje produkty
Reducer 125/80
DUCO

Reducer 125/80

The Reducer 125/80 is used to make a quick and good connection between ducts with an inner diameter of 80 mm and the DucoBoxes with a 125 mm connection.

Opis
  • Compatible with DucoBoxes with connection D125

    • Connections:

    - 1x D125 (F)

    - 1x D80 (M)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyreducer-12580
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuVentilation Units
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-02-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60
  • Szerokość (mm)130
  • Głębokość (mm)130
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyPolipropylen
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.06
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG015560
  • Nazwa ETIMAccessories for flue gases and air

Dostępny w krajach:

Europa