Opublikuj swoje produkty
Set Coax kabel
DUCO

Set Coax kabel

The set includes an 8 m Coax cable with pre-mounted connectors at both ends. With this set, the antenna of the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy or DucoBox Eco can be moved to a place with an optimal RF range if necessary.

Opis
  • The set includes an 8 m Coax cable with pre-mounted connectors at both ends. With this set, the antenna of the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy or DucoBox Eco can be moved to a place with an optimal RF range if necessary.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyset-coax-kabel
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuVentilation Units
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-05-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)50
  • Szerokość (mm)210
  • Głębokość (mm)230
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Materiał dodatkowyMiedź
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.31
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG000001
  • Nazwa ETIMCables