Opublikuj swoje produkty
Silent Plus Pakket
DUCO

Silent Plus Pakket

Duco Silent Plus Package DucoBox Silent Perilex Connect Focus

The Silent Plus Package provides an extra acoustic attenuation of up to 3 dB(A)! Three mousses per box, placed as close as possible to the outlet, are sufficient.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysilent-plus-pakket
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuVentilation Units
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-05-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)380
  • Szerokość (mm)80
  • Głębokość (mm)160
Dodatkowe informacje
  • Materiał główny1C Poliuretan
  • Materiał dodatkowyMateriał piankowy
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.48
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG015260
  • Nazwa ETIMPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_10_43
  • Uniclass 2015 DescriptionIsolation units

Dostępny w krajach:

Europa