Opublikuj swoje produkty
Surface-mounted box DUCO controllers
DUCO

Surface-mounted box DUCO controllers

Single surface-mounted box for Duco controls and sensors. Using this optional surface-mounted box, the DUCO built-in controls and sensors can easily be applied in situations where built-in is not possible, such as renovation projects or walls with limited depth.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysurface-mounted-box-duco-controllers
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-06-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)39
  • Szerokość (mm)87
  • Głębokość (mm)87
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.06
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Kod ETIMEC000080
  • Nazwa ETIMSurface mounted housing for flush mounted switching device

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Wielka Brytania