Opublikuj swoje produkty
Surface-mounted box DUCO user controllers / sensors
DUCO

Surface-mounted box DUCO user controllers / sensors

Single surface-mounted box for Duco controls and sensors. This optional surface-mounted box allows DUCO flush-mounted controls and sensors to be easily installed in situations where flush mounting is not possible, such as renovation projects or walls with limited depth.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysurface-mounted-box-duco-user-controllers-sensors
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)38.5
  • Szerokość (mm)87
  • Głębokość (mm)87
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Waga netto (kg)0.06
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Kod ETIMEC000080
  • Nazwa ETIMSurface mounted housing for flush mounted switching device

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Wielka Brytania