Opublikuj swoje produkty
Schakelcontact
DUCO

Schakelcontact

Switch contact RF / 230 VAC supply voltage free contact repeater white

Opis
  • The switch contact can fulfill one or both of the following functions: Switch detection: the ventilation system will perform an action when a (double-pole) voltage-free contact closes. Suitable for toilet detection, connection with heat pump or overrule mode (only one function per switch contact). Repeater: The switch contact is excellent as a repeater to amplify the signal in case of RF communication problems. In that case, the switch contact must be positioned in such a way that the distance to be bridged becomes smaller and/or the signal is less hindered by obstacles. Thanks to its small dimensions, the switch contact is easy to hide.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyswitch-sensor
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuVentilation Units
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-03-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)40
  • Szerokość (mm)40
  • Głębokość (mm)18
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.02
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCPrzełącznik
  • Kod ETIMEG000013
  • Nazwa ETIMDomestic switching devices