Opublikuj swoje produkty
User controller RF/Wired (White&Black)
DUCO

User controller RF/Wired (White&Black)

Optional component within DUCO's demand-controlled ventilation systems. The ventilation system can be controlled as required via the push buttons on the control switch. The control switch is available in 2 versions: either battery-powered, exclusively wireless via RF; or 230VAC/24VDC, wireless via RF or Wired.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyuser-controller-rf-wired-white-and-black
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)69
  • Szerokość (mm)69
  • Głębokość (mm)17
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPC/ABS
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.18
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Kod ETIMEC001358
  • Nazwa ETIMRadio transmitter

Dostępny w krajach:

Europa