Opublikuj swoje produkty
SUPREMA® Interior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, Acrylic Latex
SUPREMA® Interior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, Acrylic Latex

    SUPREMA® Interior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, Acrylic Latex

    SUPREMA® is a complete line of ultra-premium, ultra-low VOC, acrylic latex paints. It combines exceptional hide with superior durability, washability and block resistance. It is ideal for use in any interior setting where superior performance is required.

    -SUPREMA is formulated using the highest quality resins to provide better scrub resistance, improved block resistance, and superior flow and leveling.
    -Better block resistance is achieved through tougher resin particles, creating a harder finish
    - Excellent flow and leveling 
    -Applies easily and dries to a smooth, uniform finish


    Skontaktuj się z Dunn-Edwards Paints

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyde-006
    • Rodzina produktuPaints and Varnishes
    • Grupa produktuInterior Paints & Primers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFarba
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCPowierzchnia
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35
    • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFinishes
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna
    Chiny
    Stany Zjednoczone
    Korea Południowa