Opublikuj swoje produkty
ENDURA-COAT® Low VOC,  Interior and Exterior Paint

ENDURA-COAT® Low VOC, Interior and Exterior Paint

ENDURA-COAT® is a high performance, interior/exterior, low VOC, direct to metal, water-based acrylic Industrial Maintenance Coating with excellent corrosion resistance and direct-to-metal properties. It can be used on properly prepared and primed metal, wood, masonry, plaster or drywall. ENDURA-COAT is available in eggshell, semi-gloss and gloss finishes.


Why ENDURA-COAT outperforms other Industrial Maintenance Coatings:

  • Excellent corrosion resistance and adhesion
  • Superior hardness, durability and gloss retention
  • Direct-to-metal (DTM) application

Skontaktuj się z Dunn-Edwards Paints

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyendura-coat-paint
  • Rodzina produktuPaints and Varnishes
  • Grupa produktuInterior/ Exterior Paints & Primers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFarba
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
  • Klasyfikacja IFCPowierzchnia
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFinishes
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna
Chiny
Stany Zjednoczone
Korea Południowa