Opublikuj swoje produkty
ENDURACAT® Pre-Catalyzed Acrylic Epoxy

ENDURACAT® Pre-Catalyzed Acrylic Epoxy

ENDURACAT® is a high performance, interior, ultra-low VOC, pre-catalyzed, single component, water-based, acrylic epoxy. It has superior adhesion and excellent chemical resistance and washability. It can be used on properly prepared interior metal, wood, drywall and masonry. It is intended for use on interior, high maintenance, institutional or commercial areas like hospitals, schools, hotels and cafeterias, where extra durability and chemical resistance is required.

  • Excellent chemical resistance
  • Superior adhesion
  • Excellent Stain Resistance
  • Mold & mildew Resistance
  • Excellent Washability

 

Skontaktuj się z Dunn-Edwards Paints

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyenduracat-interior-paint
  • Rodzina produktuPaints and Varnishes
  • Grupa produktuInterior Paints & Primers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFarba
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
  • Klasyfikacja IFCPowierzchnia
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFinishes
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna
Chiny
Stany Zjednoczone
Korea Południowa