Opublikuj swoje produkty
ENDURALASTIC® 100% acrylic elastomeric wall coating
ENDURALASTIC® 100% acrylic elastomeric wall coating
ENDURALASTIC® 100% acrylic elastomeric wall coating

    ENDURALASTIC® 100% acrylic elastomeric wall coating

    ENDURALASTIC® is an ultra-premium specialty 100% acrylic elastomeric wall coating designed for use on exterior surfaces. ENDURALASTIC has exceptional flexibility, chalking and binder degradation resistance, and provides outstanding waterproofing protection against wind-driven rain by bridging hairline cracks. ENDURALASTIC also provides excellent adhesion and outstanding alkali and efflorescence resistance on properly prepared masonry.

    • Superior elasticity and elongation
    • Excellent crack bridging properties
    • Waterproofs against wind-driven rain
    • Great dirt pick-up resistance

    Skontaktuj się z Dunn-Edwards Paints

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyenduralastic-wall-coating
    • Rodzina produktuPaints and Varnishes
    • Grupa produktuExterior Paints & Primers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFarba
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCPowierzchnia
    • UNSPSC nameExterior finishing materials
    • UNSPSC code3015
    • Uniclass 2015 CodePr_35
    • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFinishes
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna
    Chiny
    Stany Zjednoczone
    Korea Południowa