Opublikuj swoje produkty
VERSAFLAT® Interior/Exterior Paint
VERSAFLAT® Interior/Exterior Paint

    VERSAFLAT® Interior/Exterior Paint

    VERSAFLAT | Interior/Exterior Paint

    VERSAFLAT is a professional latex washable flat paint designed for interior and exterior applications. VERSAFLAT provides an extremely flat finish that has excellent touch-up, good hide, and good alkali resistance. VERSAFLAT is self-priming on drywall and is suitable for use on properly prepared and primed masonry, wood, and metal.

    Why VERSAFLAT paints outperform the competition

    • Excellent touch-up
    • Good hide and durability

    For use on these substrates

    • Drywall
    • Masonry
    • Wood
    • Metal

    Skontaktuj się z Dunn-Edwards Paints

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyversaflat-interior-exterior-paint
    • Rodzina produktuPaints and Varnishes
    • Grupa produktuInterior/ Exterior Paints & Primers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFarba
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35
    • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFinishes
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna
    Chiny
    Stany Zjednoczone
    Korea Południowa