Opublikuj swoje produkty
DuraSafe 5375 Native Walnut
DuraCube

DuraSafe 5375 Native Walnut

DuraCube is one of Australia's largest fabricators of Compact Laminate, with the DuraSafe range being a hygienic, low-maintenance, waterproof product for heavy-duty applications. Choose from 30 stocked colours, including solid neutral tones, accents, and patterns such as woodgrains and concrete in both matte and gloss finishes. DuraCube Custom colours are also available based on project requirements.
Opis
  • How to Specify
    Board selection:
    DuraSafe 13mm compact laminate 5375 Native Walnut

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydurasafe-native-walnut
  • Rodzina produktuDuraSafe Compact Laminate
  • Grupa produktuDuraSafe Compact Laminate
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-09-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyLaminat
  • Zaprojektowano wIndie
  • Wyprodukowano wAustralia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

Dostępny w krajach:

Oceania
Australia