Opublikuj swoje produkty
Vanity Bench – Inset (VB520)
DuraCube

Vanity Bench – Inset (VB520)

DuraCube Vanity Bench – Inset is made to measure and pre-cut ready for quick on-site installation. The 520mm depth is ideal for inset or above counter basins.

DuraSafe 13mm compact laminate is silica free, water resistant, antiviral, antifungal, antibacterial and the ideal surface for vanity benches in any commercial wet area. A large range of compact laminate colours are available to compliment the partitioning system.

Opis
  • How to specify

    Product: DuraCube Vanities – Inset (VB520)

    Board Selection: Cabinet, Bench, Splashback, Drop Front: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour 

    Wall Fixing: DuraCube custom bracket

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvanity-bench-inset-vb520
  • Rodzina produktuVanities
  • Grupa produktuVanities
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-09-03
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)520
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyLaminat
  • Zaprojektowano wAustralia
  • Wyprodukowano wAustralia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki

Dostępny w krajach:

Oceania
Australia