Opublikuj swoje produkty
DURAFLEX D 10RF
DURAFLEX D 10RF
DURAFLEX D 10RF
    DURAL

    DURAFLEX D 10RF

    D 10RF - Expansion joint profile for walls and ceilings made of aluminium / TPE for mounting on the covering The DURAFLEX D 10RF series aluminium expansion joint profiles with a thermoplastic elastomer insert for absorbing movement are specially designed for retrofitting on walls and ceilings in hospitals, shopping malls or offices. Examples of suitable substrates are concrete, tiles or plasterboard. The profiles are available in different widths.
    Opis
    • Overall joint gap: 50 mm Visible width: 145 mm Nominal height: 12 mm Length: 300 cm Movement capacity: 20 mm (+/- 10 mm) Profile is designed for wall/wall-connections. Wall/ceiling-connections are also available. Anchorage must be applied every 45 cm on the profile
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDFA_D10RF_5012-300
    • Rodzina produktuExpansion joint profile
    • Grupa produktuExpension joint profile for retrofitting mounting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)12
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)3000
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyElastomer
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
    • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction