Opublikuj swoje produkty
DURAFLEX Z 10 RF
DURAFLEX Z 10 RF
DURAFLEX Z 10 RF
    DURAL

    DURAFLEX Z 10 RF

    Z 10 RF - Aluminium / TPE expansion joint profile for mounting on the floor covering The DURAFLEX Z 10RF expansion joint profile has been specially developed for use inside buildings only used by pedestrians. These include, for example, houses, apartments, schools or hotels. The profiles, made of aluminium with a thermoplastic elastomer insert for absorbing movement, are retrofitted onto the floor covering. In the Z 10 version, the profile is available for integration into the floor covering.
    Opis
    • Overall joint gap: 30 mm Visible width: 125 mm Nominal height: 12 mm Length: 300 cm Movement capacity: 20 mm (+/- 10 mm) Load bearing: pedestrian Profile is designed for floor-/wall-connections. Floor-/floor-connections are also available. Anchorage must be applied every 35 cm on the profile
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDFA_Z10RF_3012-300
    • Rodzina produktuExpansion joint profile
    • Grupa produktuExpension joint profile for retrofitted mounting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)12
    • Szerokość (mm)30
    • Głębokość (mm)3000
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyElastomer
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
    • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction