Opublikuj swoje produkty
D-Code Shower tray White  900x900 mm - 720102
D-Code Shower tray White  900x900 mm - 720102
D-Code Shower tray White  900x900 mm - 720102
    DURAVIT AG

    D-Code Shower tray White 900x900 mm - 720102

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(13 recenzje)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    Opis
      • Duravit D-Code Shower tray, 900x900 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Square - 720102000000000
      • Duravit D-Code Shower tray, 900x900 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Square, Antislip - 720102000000001
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD-Code-Shower-tray-900x900-mm-720102
    • Rodzina produktuShower trays
    • Grupa produktuShower tray
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)85
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Wyprodukowano wEgipt
    • Waga netto (kg)12.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011443
    • Nazwa ETIMShower tray
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania