Opublikuj swoje produkty
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White 490x361x43 mm - 006039

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Suitable for barrier-free applications
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    Opis
    • Duravit D-Code Toilet seat White 490x361x43 mm - 0060390000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD-Code-Toilet-seat-490x361x43-mm-006039
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuToilet seat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)43
    • Szerokość (mm)490
    • Głębokość (mm)361
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDuroplast
    • Wyprodukowano wBułgaria
    • Waga netto (kg)2.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011196
    • Nazwa ETIMToilet seat
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings