Opublikuj swoje produkty
D-Code Washbasin White High Gloss 550 mm - 231155
D-Code Washbasin White High Gloss 550 mm - 231155
D-Code Washbasin White High Gloss 550 mm - 231155
D-Code Washbasin White High Gloss 550 mm - 231155
D-Code Washbasin White High Gloss 550 mm - 231155
    DURAVIT AG

    D-Code Washbasin White High Gloss 550 mm - 231155

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • Without overflow
    Opis
      • Duravit D-Code Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 - 2311550000
      • Duravit D-Code Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 - 23115500002
      • Duravit D-Code Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 0 - 2311550070
      • Duravit D-Code Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 0 - 23115500702
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD-Code-Washbasin-550-mm-231155
    • Rodzina produktuWashbasins
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)175
    • Szerokość (mm)550
    • Głębokość (mm)430
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wEgipt
    • Waga netto (kg)16.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures