Opublikuj swoje produkty
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Suitable for barrier-free applications
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    • With a continuous hinge rod, ensuring sturdiness and stability
    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    Opis
      • Duravit DuraStyle Toilet seat, White High Gloss, Automatic close, 379x507x43 mm - 0062390000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuraStyle-Toilet-seat-379x507x43-mm-006239
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuToilet seat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)43
    • Szerokość (mm)379
    • Głębokość (mm)507
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyDuroplast
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wBułgaria
    • Waga netto (kg)3.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011196
    • Nazwa ETIMToilet seat
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste